har-modular 2-row-coupler male
Artículo Nº: 02 09 500 0007
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-modular 2-row-coupler male
Artículo Nº: 02 09 500 0007
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tipo de accesorio | Soporte de fijación para espaciador |
Descripción del accesorio | para acoplamiento de dos filas |
para conectores macho | |
Características | El acoplador de 2 filas permite acoplar varias filas de módulos har-modular en un solo conector. Si se instalan varios conectores individuales entre 2 placas de circuito paralelas, puede ocurrir que debido a las tolerancias al soldar el conector en las dos placas de circuito, las fuerzas de acoplamiento aumenten significativamente hasta provocar defectos en un conector. Esto se evita acoplando las filas de har-modular a un conector, aunque se acoplen juntas más de 2 filas. |
Anchura del módulo | 2,54 mm |
---|
Anterior
Siguiente