DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
Artículo Nº: 02 03 160 2201
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Signal harbus64S-160FP-4,5-5C1-2
Artículo Nº: 02 03 160 2201
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Conector hembra |
Especificaciones | Con switches |
Descripción del contacto | Recto |
Método de terminación | Terminación de inserción a presión |
---|---|
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Número de contactos | 160 |
Configuración de contacto | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
Longitud de terminación | 4,5 mm |
5 mm | |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Anterior
Siguiente