DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Artículo Nº: 02 01 160 1105
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Signal harbus64-160MR-3,0C1-1-V4SnPb
Artículo Nº: 02 01 160 1105
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-bus® 64 |
Elemento | Conector macho |
Descripción del contacto | En ángulo |
Características | Leaded tin on the solder termination |
Método de terminación | Terminación de soldadura por reflujo (THR) |
---|---|
Terminación de soldadura por ondas | |
Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija |
Tarjeta de alargador | |
Número de contactos | 160 |
Configuración de contacto | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
Contacto de guía en posición | d1 |
d2 | |
d31 | |
d32 | |
Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación |
Anterior
Siguiente