PP FO CAB-ASSY-60M-2xPP Metal LCD SM OV
Artículo Nº: 33 58 231 0600 026
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PP FO CAB-ASSY-60M-2xPP Metal LCD SM OV
Artículo Nº: 33 58 231 0600 026
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | PushPull v4 metall SM overmolded Mostrar detalles |
---|---|
Connector 2 | PushPull v4 metall SM overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Conector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Longitud de cable | 60 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 9 / 125 µm |
Anterior
Siguiente