FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
Artículo Nº: 33 01 241 0250 008
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 25.0m
Artículo Nº: 33 01 241 0250 008
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | FO 9/125 IV(ZN)HH Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | LCdx SM Mostrar detalles |
Connector 2 | LCdx SM Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | LC duplex |
Conector 2 | LC duplex |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Descripción del cable | Monomodo |
Longitud de cable | 25 m |
---|---|
Número de fibras | 2 |
Tipo de fibra | 2E9/125 G657.A1 |
Anterior
Siguiente