FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 20m
Artículo Nº: 33 61 221 0200 003
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CA PP2-PP2, 62,5µ, OM1, PUR, 20m
Artículo Nº: 33 61 221 0200 003
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | PushPull2 v4 MM overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | PushPull2 v4 MM overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificación | Industrial Fibre Optic |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Conector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Descripción del cable | Multimodo |
Sobremoldeado |
Longitud de cable | 20 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 62,5 / 125 µm |
Anterior
Siguiente