PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM50
Artículo Nº: 33 58 231 0020 027
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PP FO CABL-2M-2xPP Metal LCD OV MM50
Artículo Nº: 33 58 231 0020 027
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | PushPull v4 metall MM overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | PushPull v4 metall MM overmolded Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Conector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Longitud de cable | 2 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 50 / 125 µm |
Anterior
Siguiente