FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
Artículo Nº: 33 54 211 0500 001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
Artículo Nº: 33 54 211 0500 001
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Mostrar detalles |
Connector 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Han® 3 A Metálicos |
2x LC duplex | |
Conector 2 | Han® 3 A Metálicos |
2x LC duplex | |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Descripción del cable | Monomodo |
Longitud de cable | 50 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 9 / 125 µm |
Anterior
Siguiente