PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 60m
Artículo Nº: 33 26 231 0600 017
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 60m
Artículo Nº: 33 26 231 0600 017
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Connector 1 | PushPull SFP-xs short LCdx SM Mostrar detalles |
---|---|
Connector 2 | LCdx SM Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | PushPull XS SFP Termoplásticos |
Conector 2 | LC duplex |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Descripción del cable | Monomodo |
Sobremoldeado | |
para bases a empotrar, cortas |
Longitud de cable | 60 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 9 / 125 µm |
Detalles | ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable! |
Anterior
Siguiente