FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Artículo Nº: 33 04 411 0010 023
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
Artículo Nº: 33 04 411 0010 023
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | expBeam BHSQ 4CH MM Mostrar detalles |
Connector 2 | LCdx MM Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Expanded beam 4 canales |
Conector 2 | 2x LC duplex |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de fibras | 4 |
Tipo de fibra | 2x 2G50/125 OM3 |
Anterior
Siguiente