FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Artículo Nº: 33 04 411 0010 002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO-BH-D 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
Artículo Nº: 33 04 411 0010 002
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | expBeam BHD 2CH MM Mostrar detalles |
Connector 2 | SCdx MM Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Expanded beam 2 canales |
Conector 2 | SC dúplex |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Descripción del cable | Multimodo |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de fibras | 2 |
Tipo de fibra | 2G50/125 OM3 |
Anterior
Siguiente