FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 500m
Artículo Nº: 33 04 211 5000 001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO-EB-Assy 2Ch, 50µm OM3 YE Ø5,5, 500m
Artículo Nº: 33 04 211 5000 001
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | expBeam plug 2CH MM Mostrar detalles |
Connector 2 | expBeam plug 2CH MM Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Expanded beam |
Conector 2 | Expanded beam |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Descripción del cable | Multimodo |
Longitud de cable | 500 m |
---|---|
Número de fibras | 2 |
Tipo de fibra | 2G50/125 OM3 |
Anterior
Siguiente