FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m
Artículo Nº: 33 04 211 1000 004
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 100m
Artículo Nº: 33 04 211 1000 004
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | FO cable, 4E9 G657.A1 5.5mm RAL1021 PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | expBeam plug 4CH SM Mostrar detalles |
Connector 2 | expBeam plug 4CH SM Mostrar detalles |
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | Expanded beam |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | Expanded beam |
Conector 2 | Expanded beam |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Descripción del cable | Monomodo |
Longitud de cable | 100 m |
---|---|
Número de fibras | 4 |
Tipo de fibra | 4E9/125 G657.A1 |
Anterior
Siguiente