La terminación Push-in amplía la extensa gama de HARTING

La nueva técnica de terminación sin herramientas puede reducir los tiempos de montaje hasta un 30 % y mejora la flexibilidad en campo.


La terminación Push-in amplía la extensa gama de HARTING

Además de la megatendencia mundial de la sostenibilidad, HARTING también aborda otros desafíos a los que se enfrentan sus clientes, como el cambio demográfico y la consiguiente escasez de trabajadores cualificados. Por ello, nuestras soluciones se caracterizan siempre por un eficaz montaje "Plug & Play", que elimina errores al garantizar la seguridad de la conexión a presión con ayuda de la codificación. HARTING ofrece la mayor variedad de técnicas de terminación del mercado. Con la tecnología Push-In, ampliamos ahora esta cartera de productos.

Reducción de hasta un 30 % del tiempo de montaje para la instalación en campo


La tecnología de conexión Push-In es un perfeccionamiento de la conexión de cepo y amplía la cartera de con un método de conexión de campo adicional. El enfoque se centra en el montaje rápido y sin complicaciones del conector con calidad y robustez uniformes. Hay disponible una amplia selección de insertos de la gama Han®, que ofrece numerosas soluciones para las distintas necesidades de los clientes.

La técnica de terminación Push-In también permite realizar el montaje de diversas variantes de conductores. La selección abarca desde conductores multifilares hasta conductores con ferrules (aislados/no aislados) y conductores rígidos. La gama de selección de conductores es lo más amplia posible para permitir el uso de este en muchos segmentos de mercado diferentes.

Terminación Push-In Han-Modular®

Terminación Push-In Han-Modular®

Icon_User_manual_termination_technologies.png

HARTING User's Guide Termination Technologies

Esta guía en PDF le ofrece una visión general de la gama de tecnologías de conexión que ofrece HARTING y facilita el montaje de componentes, así como el montaje o la terminación de conectores y contactos HARTING.
(PDF | 15 MB | 278 páginas)

Fácil manejo gracias a la terminación sin herramientas


La ampliación de la cartera de productos Han® para incluir la técnica de terminación Push-In es el complemento perfecto para unas prácticas de trabajo rápidas y flexibles en campo.

Gracias al montaje sin herramientas, no se requieren pasos adicionales en la preparación del montaje, lo que ahorra tiempo, recursos y costes.

También permite manipular fácilmente los componentes en espacios de instalación limitados, como los trabajos de mantenimiento en aerogeneradores. La tecnología Push-In es idónea para ámbitos en los que se requiere un alto grado de flexibilidad, como el cambio de herramientas en máquinas. Esto puede hacerse de forma sencilla, rápida y sin necesidad de herramientas.

El servicio técnico de un aerogenerador requiere soluciones de terminación inteligentes y sencillas

El servicio técnico de un aerogenerador requiere soluciones de terminación inteligentes y sencillas

Sus ventajas de un vistazo:


  • Hasta un 30% menos de tiempo de montaje con inserción directa del cable en la cavidad de contacto

  • Fácil manipulación gracias a la terminación sin herramientas

  • Ahorros de costes en comparación con tecnologías de terminación alternativas

  • Máxima flexibilidad- apto para ferrules, hilos trenzados y rígidos

  • Compatible con productos idénticos con otras tecnologías de terminación

Catálogos, folletos, prospecto


Flyer Han-Modular® Push-In
Flyer Han-Modular® Push-In
.pdf - 289,8 kB
Guía de selección HARTING Han-Modular
Guía de selección HARTING Han-Modular
.pdf - 2,2 MB