ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,4m
Artículo Nº: 33 48 017 1804 004
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,4m
Artículo Nº: 33 48 017 1804 004
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Cableado de sistema |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Conectores circulares M12 | |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado por ambos lados |
Conector 1 | HARTING ix Industrial® Tipo A |
Terminación IDC | |
Conector 2 | M12 Codificación X |
Pasamuros para montaje trasero | |
Hembra Recto | |
Terminación de engaste | |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 0,4 m |
---|---|
Número de núcleos | 8 |
Estructura de núcleo | 4x 2x AWG 26/7 |
Método de terminación | Terminación de engaste |
Terminación IDC | |
Codificación | Codificación X |
Anterior
Siguiente