har-port headphone connector 2,0m
Artículo Nº: 09 45 452 1001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-port headphone connector 2,0m
Artículo Nº: 09 45 452 1001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | har-port |
Element | Service interfaces |
Specification | Audio interface 3.5 mm |
Cable length | 2 m |
---|---|
Connection type | Jack to connector |
Fixing | Screwable in cover plates |
Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 750 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Material (hood/housing) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (hood/housing) | silver |
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
Net weight | 6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140222823 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Anterior
Siguiente