UICIT_PL 8/16_PG21
Artículo Nº: 19 58 001 1452
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UICIT_PL 8/16_PG21
Artículo Nº: 19 58 001 1452
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Hoods/Housings |
---|---|
Series | HARTING UIC |
Identification | UIC IT |
Type of hood/housing | Hood |
Number of contacts | 24 |
---|---|
Version | Top entry |
Number of cable entries | 1 |
Cable entry | 1x Pg 21 |
Field of application | Hoods/housings for harsh outdoor environments |
Limiting temperature | -50 ... +125 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP67 / IP69 |
Material (hood/housing) | Polyamide (PA) |
---|---|
Fibre-glass reinforced | |
Colour (hood/housing) | RAL 1003 (signal yellow) |
Material (seal) | Silicone |
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
Specifications | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 140 g |
Country of origin | India |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140492202 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Siguiente