UIC558-13PIN-MI-CRT
Artículo Nº: 09 58 013 3001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
UIC558-13PIN-MI-CRT
Artículo Nº: 09 58 013 3001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Inserts |
---|---|
Series | HARTING UIC |
Identification | UIC 558 |
Termination method | Crimp termination |
---|---|
Gender | Male |
Number of contacts | 13 |
Details | Please order crimp contacts separately. |
Conductor cross-section | 0.75 ... 1 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 18 ... AWG 17 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 60 V |
Insulation resistance | >107 Ω |
Limiting temperature | -50 ... +125 °C |
Mating cycles | ≥ 10,000 |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Colour (insert) | Black |
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
Specifications | UIC 550 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Category 2 | |
IEC 60529 |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 35 g |
Country of origin | India |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140186965 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente