SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m

Artículo Nº: 09 18 018 7005


Copper cable (flat)

SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m

Artículo Nº: 09 18 018 7005

para ver precios y disponibilidad.

0

Resumen de características

Copper cable (flat) AWG 28/7 PVC Cable length: 30.48 m

Detalles del producto


Category System cabling
Element Bulk cables
Specification Not assembled
Type of cable Copper cable (flat)
Cable length 30.48 m
Number of cores 18
Core structure AWG 28/7
Limiting temperature -30 ... +105 °C unmoved
-20 ... +105 °C moved
Impedance ‌100 Ω
Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material (cable) PVC
Colour (cable) Colour coded
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
California Proposition 65 substances Not contained
Packaging size 1
Net weight ‌ 33 g/m
GTIN 5713140273139
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
Anterior
Siguiente