SCRJ POF IP20 Plug
Artículo Nº: 09 35 002 4002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
SCRJ POF IP20 Plug
Artículo Nº: 09 35 002 4002
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Identification | SCRJ |
Element | Connector sets |
Specification | AIDA compliant |
1 mm POF | |
Features | Intuitive locking mechanism |
Termination method | Fast termination |
---|---|
Shielding | Unshielded |
Number of contacts | 2 |
Locking type | PushPull |
Wire outer diameter | ≤ 2.2 mm |
---|---|
Ferrule diameter | 2.5 mm |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Mating cycles | ≥ 750 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
---|---|
Colour (hood/housing) | Black |
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
Lead | |
Nickel |
Specifications | IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Mating face | |
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 15 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140053700 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente