RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Artículo Nº: 09 45 515 0028
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJ Industrial Hybrid WDF-Set
Artículo Nº: 09 45 515 0028
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han® 3 A RJ45 híbrido |
Tipo de capota/base | Base montaje tipo pasamuros |
Descripción de capota/base | con junta plana |
para integración directa de dispositivos |
Material (capota/base) | Metal, EMC |
---|---|
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo. |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la California Proposition 65 | Sí |
Sustancias de la California Proposition 65 | Plomo |
Níquel |
Anterior
Siguiente