Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
Artículo Nº: 61 88 720 0010 1000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
Artículo Nº: 61 88 720 0010 1000
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Specification | Pre-assembled on both sides |
---|---|
Connector 1 | LP 3 poles |
Connector 2 | M23 |
Female | |
7 poles | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Description of the cable | Oil resistant |
Halogen-free | |
Silicone-free | |
Features | Highly flexible |
Drag chain compatible |
Cable length | 10 m |
---|---|
Core structure | 4x 4.0 mm² |
Field of application | for motor connection |
Nominal voltage | 60 V DC |
---|
Limiting temperature | -20 ... +80 °C unmoved |
---|---|
-20 ... +80 °C moved |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Orange |
Specifications | IEC 60332-1 Flame retardancy |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140275270 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Anterior
Siguiente