M12 male contact crimp AWG 26-22
Artículo Nº: 21 01 100 9020
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 male contact crimp AWG 26-22
Artículo Nº: 21 01 100 9020
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 0.13 ... 0.33 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 26 ... AWG 22 |
Rated current | ≤ 2 A |
Performance level | 1 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Gold plated |
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
ECHA SCIP number | 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.12 g |
Country of origin | Switzerland |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140136724 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente