ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
Artículo Nº: 19 59 120 4011
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
ICC20 Backshell straight (9-13 mm)
Artículo Nº: 19 59 120 4011
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | HARTING ICC |
Type of hood/housing | Backshell |
Description of hood/housing | With integrated cable gland |
Straight |
Size | 20 |
---|---|
Version | Top entry |
Tightening torque | 12 Nm Cable gland |
---|---|
15 Nm Backshell | |
Limiting temperature | -40 ... +125 °C |
Number of relockings | ≥ 10 |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP67 |
IPX9 | |
Clamping range | 9 ... 13 mm |
Material (hood/housing) | Zinc die-cast |
---|---|
Surface (hood/housing) | Nickel plated |
Material (seal) | TPE |
Colour (seal) | Red |
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
Specifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 | |
Approvals | CE |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 0.103 kg |
Country of origin | India |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140400573 |
eCl@ss | 27440224 Shell for circular connectors |
Anterior
Siguiente