Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
Artículo Nº: 09 35 000 6107
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
Artículo Nº: 09 35 000 6107
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | Han® PushPull (V14) |
Type of contact | Crimp contact |
Description of the contact | Straight |
Gender | Male |
---|---|
Manufacturing process | Turned contacts |
Conductor cross-section | 2.5 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 14 |
Stripping length | 6 mm |
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (contacts) | Copper alloy |
---|---|
Surface (contacts) | Silver plated |
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
ECHA SCIP number | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Specifications | IEC 61076-3-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.92 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140053496 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente