Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Artículo Nº: 20 76 024 0300
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Ha-VIS FE SFP Transceiver SM L40
Artículo Nº: 20 76 024 0300
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Ha-VIS SFP |
Type of accessory | Transceiver |
Description of the accessory | Singlemode |
Type of Ethernet | Fast Ethernet |
Cable length | 40,000 m |
---|
Data rate | 155 Mbit/s |
---|---|
Operating temperature | -40 ... +85 °C |
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
Net weight | 27.6 g |
Country of origin | Taiwan |
European customs tariff number | 85367000 |
GTIN | 5713140134553 |
ETIM | EC001467 |
eCl@ss | 27060314 Network adapter |
Anterior
Siguiente