FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 1m
Artículo Nº: 33 61 431 0010 006
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 1m
Artículo Nº: 33 61 431 0010 006
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | PushPull2 v4 MM overmolded Mostrar detalles |
Connector 2 | SCdx MM Mostrar detalles |
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
Conector 2 | SC dúplex |
Tipo de cable | Cable de fibra óptica |
Descripción del cable | Multimodo |
Sobremoldeado |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 62,5 / 125 µm |
Anterior
Siguiente