DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Artículo Nº: 09 06 001 9974
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
Artículo Nº: 09 06 001 9974
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | DIN 41612 |
har-modular® | |
Type of accessory | Screw |
Description of the accessory | M2.2 x 9.5 |
for shell housing D 20/2 | |
for shell housing 2C, 3C | |
for har-modular® P module | |
for har-modular® T module - male connector |
Material (accessories) | Metal |
---|---|
Colour (accessories) | Metallic |
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
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 0.25 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 73181558 |
GTIN | 5713140010697 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente