DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-110/48
Artículo Nº: 20 80 300 3026
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
DC/DC Convert.HARTING pCon 7150DC-110/48
Artículo Nº: 20 80 300 3026
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | Ha-VIS pCon 7000 |
Type of accessory | DC-DC-converter |
Fixing | Wall mounting flat |
---|
Input voltage | 110 V DC |
---|---|
Output voltage | 48 V DC |
Power | 150 W |
Operating temperature | -40 ... +70 °C |
Relative humidity | 30 ... 95 % |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 |
MTBF | > 950,000 h |
Material (hood/housing) | Metal |
---|---|
Colour (hood/housing) | Black |
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
Net weight | 531.33 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85044081 |
GTIN | 5713140135437 |
ETIM | EC002540 |
eCl@ss | 27211011 Power supply unit |
Anterior
Siguiente