Crimphülse 12,5 - 13,5
Artículo Nº: 61 03 000 0059
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Crimphülse 12,5 - 13,5
Artículo Nº: 61 03 000 0059
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo de accesorio | Manguito de engaste |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diámetro interior | 12,5 mm |
Diámetro exterior | 13,5 mm |
Anterior
Siguiente