Crimphülse 11,5 - 12,5
Artículo Nº: 61 03 000 0058
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Crimphülse 11,5 - 12,5
Artículo Nº: 61 03 000 0058
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | D-Sub |
Tipo de accesorio | Manguito de engaste |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
---|---|
Diámetro interior | 11,5 mm |
Diámetro exterior | 12,5 mm |
Anterior
Siguiente