Button cap yellow
Artículo Nº: 09 45 453 2601
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Button cap yellow
Artículo Nº: 09 45 453 2601
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Operator interfaces |
---|---|
Series | har-button |
Type of accessory | Button cap |
Description of the accessory | Flat assembly |
Diameter of the mounting hole | 30.5 mm |
---|
Colour (accessories) | Yellow |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Packaging size | 10 |
---|---|
Net weight | 0.69 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140450011 |
ETIM | EC002040 |
eCl@ss | 27371207 Protective cover for command devices |
Anterior
Siguiente