B23 Print receptacle male
Artículo Nº: 21 94 339 5900
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
B23 Print receptacle male
Artículo Nº: 21 94 339 5900
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Conectores circulares B23 |
Elemento | Pasamuros |
Especificaciones | Aplicación B según la norma IEC 61076-2-118 |
Montaje trasero | |
Con conductores | |
Características | Potencia: contactos macho con conductores |
Datos: contactos hembra con conductores |
Tipo | Macho |
---|---|
Hembra | |
Tamaño | B23 |
Blindaje | apantallado |
Número de contactos | 9 |
Número de contactos de datos | 4 |
Numero de contactos de potencia | 4 |
Numero de contactos especiales | 1 |
Especificación de contactos especiales | Contacto PE |
Tipo de bloqueo | Enclavamiento mediante bayoneta |
Detalles | No se permite la terminación/desconexión bajo carga y/o tensión. |
El conector no estará bajo tensión cuando esté desconectado. | |
Instalación a cargo exclusivamente de personal cualificado. |
Anterior
Siguiente