Han-Modular Twin hood top entry M20
Artículo Nº: 19 14 002 0400
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Modular Twin hood top entry M20
Artículo Nº: 19 14 002 0400
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Capotas/bases |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han-Modular® Twin |
Tipo de capota/base | Capota |
Tamaño | Modular Twin |
---|---|
Versión | Entrada superior |
Número de entradas de cable | 1 |
Entrada de cable | 1x M20 |
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Detalles | Tensión nominal ≤630 V |
Tensión de choque nominal ≤6 kV | |
Nivel de contaminación 3 | |
Para un conector completo, la tensión nominal especificada es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de tensión más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de tensión nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING. |
Anterior
Siguiente