har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
Artículo Nº: 14 01 031 3102 334
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-flexicon 2,54TSPH-3 T24 SAMPLE WH WP
Artículo Nº: 14 01 031 3102 334
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | har-flexicon® |
Elemento | Bloque de terminales de placa de circuitos impresos |
Especificaciones | Horizontal |
Con contacto de guía | |
Características | Reconexión: 10 veces (solo con la misma sección de cable o mayor) |
Método de terminación | Terminación de jaula de resorte de encaje |
---|---|
Terminación de soldadura por reflujo (SMT) | |
Tipo de conexión | De placa de circuitos impresos a cable |
Número de contactos | 3 |
Detalles | Una sección de conductor (macizo/trenzado) de hasta 0,75 mm² es posible con una tensión nominal de 32 V con III/2. |
Contenidos del paquete | Muestra |
Anterior
Siguiente