Han 1Mod-agg-M M4
Artículo Nº: 09 14 001 0308
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 1Mod-agg-M M4
Artículo Nº: 09 14 001 0308
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Capotas/bases |
---|---|
Serie de capotas/bases | Han-Modular® Compact |
Tipo de capota/base | Base montaje tipo pasamuros |
Descripción de capota/base | Agujero de fijación para tornillo M4 |
Tamaño | Modular Compact |
---|---|
Tipo de bloqueo | Enclave único |
Detalles | Tensión nominal ≤630 V |
Tensión de choque nominal ≤6 kV | |
Nivel de contaminación 3 | |
Para un conector completo, la tensión nominal especificada es el nivel máximo que se puede alcanzar. En los casos en los que los módulos utilizados ofrezcan valores nominales de tensión más bajos, estos valores nominales más bajos son válidos. Pueden aprobarse valores de tensión nominales más altos en aplicaciones individuales en coordinación con HARTING. |
Anterior
Siguiente