Solución de problemas simplificada para aumentar la disponibilidad del sistema
Los sistemas informáticos sólo se notan cuando fallan. Las soluciones de HARTING pueden ayudar a simplificar la resolución de problemas y reducir el tiempo de inactividad.
Los sistemas informáticos sólo se notan cuando fallan. Ahora constituyen la columna vertebral de las operaciones cotidianas en todas las industrias. Por lo tanto, es esencial una alta fiabilidad de la infraestructura informática y unos tiempos medios de reparación cortos tras los fallos del sistema.
El MTTR como clave para aumentar la disponibilidad del sistema
En un centro de datos, los procesos e infraestructuras adicionales, como el aire acondicionado o el sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), también se controlan y protegen mediante armarios de control. La localización de averías en armarios de control puede llevar mucho tiempo y a menudo requiere especialistas.
La causa de la avería no tiene por qué estar en el armario eléctrico, sino que también puede estar en el propio aparato. Hay que comprobar ambas partes.
A veces hay que abrir varios armarios para aislar la avería. Los fusibles de la regleta de terminales del interior del armario eléctrico deben ser medidos por personal cualificado.
Protección simplificada de armarios de control
Con el , HARTING ha desarrollado un nuevo conector que simplifica la protección y reduce el espacio de instalación necesario en el armario de control. En el interior del conector (en formato Han® 3A) hay un cuerpo aislante que adapta un conector de cinco polos codificado M12A e integra un fusible en miniatura de 5x20 mm.
En caso de cortocircuito, este último garantiza la rápida interrupción del suministro a las unidades conectadas en caso de sobretensión.
La carcasa del está montada en el exterior del armario eléctrico, por lo que los fusibles fundidos pueden identificarse sin abrir el armario y sustituirse sin necesidad de herramientas.
Esto significa que ya no se necesitan extensas filas de terminales de fusibles y que la unidad de control permanece protegida. Es posible ahorrar hasta un 30% del espacio de instalación de la carcasa.
Protección simplificada de armarios de control
Con el , HARTING ha desarrollado un nuevo conector que simplifica la protección y reduce el espacio de instalación necesario en el armario de control. En el interior del conector (en formato Han® 3A) hay un cuerpo aislante que adapta un conector de cinco polos codificado M12A e integra un fusible en miniatura de 5x20 mm.
En caso de cortocircuito, este último garantiza la rápida interrupción del suministro a las unidades conectadas en caso de sobretensión.
La carcasa del está montada en el exterior del armario eléctrico, por lo que los fusibles fundidos pueden identificarse sin abrir el armario y sustituirse sin necesidad de herramientas.
Esto significa que ya no se necesitan extensas filas de terminales de fusibles y que la unidad de control permanece protegida. Es posible ahorrar hasta un 30% del espacio de instalación de la carcasa.
Sus ventajas de un vistazo:
Mayor disponibilidad del sistema debido a la reducción de Medio Tiempo Para Reparación (MTTR)
Mayor eficacia en los procesos de mantenimiento debido a la identificación visual de fusibles fundidos fuera de los armarios de control
Ahorro de espacio de hasta el 30% en armarios de control eliminando las extensas filas de fusibles en el interior del armario eléctrico
La norma ORV3 también contribuye a aumentar el tiempo de actividad
En cuanto a las unidades de rack de servidores, la norma abierta ORV3, definida por el Open Compute Project (OCP), también contribuye a aumentar la disponibilidad del sistema: La reducción de la complejidad gracias a la estandarización permite un servicio sencillo y rápido para los componentes de alimentación utilizados en grandes cantidades en centros de datos enormes.