Cables premontados para tecnología de transmisión


HCS Cables preconfeccionados para aplicaciones de tecnología de transmisión

NORD Drivesystems proporciona sistemas de accionamiento completos de un único proveedor. NORD coopera con HARTING para proporcionar cables conectables prefabricados para suministros de potencia y controladores, además de su accionamiento consistente en un reductor, motor y electrónica de accionamiento. El resultado es una auténtica solución de sistema que permite a los operadores de las instalaciones ahorrar entre un 15 y un 20 por ciento del tiempo necesario para el montaje y la puesta en marcha en la obra.

NORD Drivesystems es uno de los líderes globales de la industria de la tecnología de accionamientos, y suministra soluciones mecatrónicas para motores de engranajes, motores eléctricos, trenes de engranajes industriales, convertidores de frecuencia y motores de arranque para controladores de accionamientos descentralizados y para el montaje de armarios de distribución.

suministramos muchos de nuestros accionamientos con tecnología de conexión y ahora estamos ampliando nuestra cartera para incluir los cables premontados adecuados, de modo que nuestros clientes reciban una auténtica solución de sistema", explica Dirk Boysen, Director de Desarrollo Comercial de Sistemas de Accionamiento Electrónico de NORD Drivesystems, al describir la génesis de su cooperación con HARTING.

La necesidad de cables de conexión y control premontados


Cables preconfeccionados para la tecnología de accionamiento Historia de éxito NORD

Soluciones como las de NORD no pueden desarrollarse en paralelo a nuestra actividad masiva cotidiana. En HARTING, contamos con especialistas internos sólo para esto.

La respuesta de los clientes a esta tecnología de conexión enchufable ha sido muy positiva. Eso se debe a que el cableado enchufable no requiere personal especializado en el emplazamiento de construcción. Esta solución de sistema tiene los beneficios mutuos de reducir el tiempo de instalación y mejorar la calidad del cableado. Muchos accionamientos suelen instalarse bajo presión de tiempo durante la puesta en marcha inicial en la obra. Los errores pueden ocurrir fácilmente. A menudo, los cables deben separarse adecuadamente en condiciones adversas, el blindaje del cable debe aplicarse de acuerdo con las normas EMC y la terminación de los cables debe realizarse correctamente. Todas estas posibles fuentes de error pueden evitarse utilizando la técnica de terminación premontada. El esfuerzo y los gastos derivados del montaje, la puesta en marcha y las posteriores llamadas al servicio técnico también se reducen considerablemente, por lo que las ventajas del "cable de sistema" componente.

Un cable estándar no sería suficiente para los requisitos del cable de motor NORD. Había que encontrar una solución para el blindaje de la base de plástico alrededor del convertidor de frecuencia. Con objeto de evitar las interferencias radiadas inadmisibles y cumplir los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC), se desarrolló una terminación con blindaje de 360° óptima dentro de la base de conector. "Hemos cualificado a varios proveedores para nuestra solución especial. La implementación de HARTING tenía la mejor calidad y su oferta comercial también era la adecuada", dijo Mathis Kosbab, Product Manager of Electronic Drive Technology, explicando la colaboración con HARTING.

Soluciones como las de NORD no pueden desarrollarse paralelamente a nuestra actividad masiva diaria. En HARTING, contamos con especialistas en plantilla sólo para esto. que se especializa en soluciones específicas para cada cliente.

Cables de motor certificados para accionamientos NORD


En este proyecto, NORD proporcionó las especificaciones para el cable y los conjuntos; los especialistas de HCS modificaron la envoltura e implementaron la oferta. Como empresa fabricante con certificación UL, HARTING también pudo entregar los certificados de seguridad y demostrar el cumplimiento de las normas para los mercados europeo, americano y asiático. Para ello, el HCS realiza pruebas de homologación en su propio centro de pruebas acreditado. Las pruebas funcionales y de vida útil se llevan a cabo de acuerdo con las especificaciones del cliente (por ejemplo, para las clases de protección IP, la capacidad de transporte de corriente, la resistencia a las vibraciones y la calidad de los datos y las señales).

"HARTING suministra el cable de motor apantallado con una calidad excepcional. La cooperación con HCS en las hojas de datos y planos, así como su rápida respuesta a las consultas sobre ofertas y plazos de entrega fue lo que nos convenció," dice Mathis Kosbab.

El tiempo de montaje se reduce en hasta un 20 por ciento


Cables preconfeccionados para aplicaciones de tecnología de transmisión 2

"Gracias a los cables de conexión y control premontados, nuestros clientes pueden reducir considerablemente los tiempos de montaje y puesta en servicio. Garantizamos la calidad de esta solución de sistema y asumimos la responsabilidad técnica," explica Dirk Boysen al resumir las ventajas.

"Gracias a los cables de conexión y control premontados, nuestros clientes pueden reducir considerablemente los tiempos de montaje y puesta en servicio. También se les garantiza la seguridad del sistema porque el cableado está especialmente diseñado para nuestros dispositivos. Asumimos la responsabilidad técnica," explica Dirk Boysen al resumir las ventajas. También señala la mejora del mantenimiento y la reducción asociada de los costes por tiempo de inactividad. "Si ahora se daña un cable de la instalación, se puede sustituir más fácilmente y eliminar el fallo con mayor rapidez"

Durante más de 50 años, NORD DRIVESYSTEMS ha desarrollado, producido y vendido tecnología de transmisión. La empresa cuenta con más de 4.000 empleados y es uno de los principales proveedores internacionales con una gama de productos integral para esta industria. Además de sus accionamientos estándar, NORD suministra conceptos y soluciones específicos de aplicación para requisitos especiales, como accionamientos de ahorro de energía o sistemas protegidos contra explosiones. NORD cuenta con filiales locales propias y socios comerciales en 98 países de todo el mundo.