Cableado para suministro de potencia descentralizado


HCS_PULS FIEPOS cabling for decentralised power supply.tif

La construcción de instalaciones y equipos de distribución requiere sistemas modulares y versátiles. En este caso resulta eficaz la descentralización de los componentes del sistema. Esto facilita las tareas de mantenimiento y permite ampliar los sistemas con facilidad. Sin embargo, hasta ahora el suministro de potencia ha supuesto un obstáculo en el camino hacia una descentralización consistente. Otras funciones, como la distribución selectiva de potencia, la protección con fusibles y la monitorización del estado, también reciben ahora mayor atención.

PULS GmbH, con unos 1.300 empleados en todo el mundo, está especializada en la producción a gran escala de fuentes de alimentación. Para las fuentes de alimentación conmutadas descentralizadas PULS FIEBOS, HARTING ofrece una gama de soluciones de cableado prefabricadas que garantizan que la fuente de alimentación sea versátil, modular y descentralizada.

Estrecha colaboración durante el desarrollo de los productos


Cableado PULS FIEPOS para aplicaciones de suministro eléctrico descentralizado

Fuente de alimentación conmutada PULS para suministro de potencia descentralizada con la solución de cableado HARTING.

La variada gama de conectores de HARTING'incluye interfaces para la transmisión de señales y energía. Estos conectores premontados y probados son adecuados para fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas, salida de potencia de corriente continua, así como transmisiones de señales y comunicaciones. HARTING también ofrece conectores para cable como un juego de conectores para montaje in situ.