Tecnología de terminación


HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Las técnicas de terminación más comunes pueden agruparse en Han® connectors. También se pueden adquirir aislantes y contactos especiales compatibles con las técnicas de terminación de cables específicas. La elección de la técnica de terminación correcta depende principalmente del tipo de cable, la sección de cable y el número y tipo de contactos. Además, todos los tipos de terminación ofrecen diferentes ventajas según cuáles sean las condiciones de producción.

Web-Seminar-Termination-Technologies-title_bel_0.webp

Experimente todas las tecnologías de terminación durante nuestro seminario web "Tecnologías y herramientas de terminación"

Terminación de engaste


HARTING_Produktrenderings_01_Crimp.tiff

Terminación de engaste

  • Ideal para premontar conectores en grandes cantidades gracias a su idoneidad para el cableado rápido

  • Usando las herramientas de engaste apropiadas, se puede alcanzar una calidad de engaste constante con excelentes propiedades anticorrosivas casi comparable a la soldadura en frío

  • Gracias a la alta densidad de contacto, se requiere muy poco espacio

How-to-Video

Terminación de tornillo


HARTING_Produktrenderings_04_Screw.tiff

Terminación de tornillo

  • Manejo sencillo e intuitivo

  • Se puede instalar in situ sin necesidad de herramientas especiales

  • Terminación de tornillo con protección de hilo que también se puede usar para hilos trenzados

How-to-Video

Han-Quick Lock®


HARTING_Produktrenderings_07_QuickLock.tiff

Terminación Han-Quick Lock

  • Combina la fiabilidad y facilidad de manejo de la técnica de terminación mediante resorte con el mínimo espacio que requieren los contactos de engaste

  • Se puede instalar in situ sin necesidad de herramientas especiales

  • La terminación de los hilos trenzados se puede llevar a cabo rápidamente

How-to-Video

Terminación de tornillo axial


HARTING_Produktrenderings_02_Axial.tiff

Terminación de tornillo axial

  • Combina la sencillez de manejo de la técnica de terminación mediante tornillo con el mínimo espacio que requieren los contactos de engaste

  • Se puede instalar in situ sin necesidad de herramientas especiales

  • Apto para hilos finamente trenzados con secciones de conductor grandes

How-to-Video

Terminación Cage Clamp


HARTING_Produktrenderings_06_CageClamp.tiff

Terminación Cage Clamp

  • Manejo sencillo y práctico que no requiere herramientas especiales

  • Para hilos sólidos y trenzados de entre 0,14 y 2,5 mm²; se pueden lograr fuerzas de apriete mayores aumentando la sección de los conductores

  • Excelente seguridad funcional: la terminación es resistente a las vibraciones y los golpes, y tiene una caída de tensión constantemente baja

How-to-Video

Han® ES Press


Han 10ES Press bro_beauty_4C.png

Técnica de terminación rápida Han® ES Press

  • Tecnología de terminación rápida sin herramientas

  • Integrated plug-in jumpers

  • Reducción del tiempo de instalación hasta un 50%

How-to-Video

Técnica de terminación IDC


HARTING_Produktrenderings_05_Prelink.tiff

Terminación IDC

  • Rápido y fácil de conectar, sin soldar, atornillar ni pelar (tecnología LSA)

  • Apto para hilos sólidos, especialmente los de sección pequeña

Más información

Conectores industriales Han® - Información técnica
Conectores industriales Han® - Información técnica
.pdf - 2 MB