Tecnología de terminación de cables


Terminación de cables

Los conectores HARTING pueden conectarse utilizando técnicas de terminación convencionales. La tecnología de terminación adecuada se selecciona en función de criterios como el tipo de cable, la sección transversal del cable, el tipo de contacto y el número de contactos. Descubra nuestra amplia gama de opciones de terminación.

Terminación de engaste


Terminación de engaste

Contactos herméticos y miniaturizados son sinónimos de la tecnología de engaste. En las terminaciones de engaste, un cable flexible se introduce herméticamente en el contacto de engaste mediante una deformación controlada. Esta técnica genera virtualmente una soldadura en frío, lo que asegura la resistencia óptima al tiempo y a la tensión mecánica causada por impactos y vibraciones. Las máquinas de engaste automáticas permiten producir de forma eficaz cables del sistema premontados; aunque la tecnología de engaste también puede implementarse in situ cuando se utilizan las herramientas adecuadas. Los requisitos técnicos para la tecnología de engaste se han normalizado de acuerdo con IEC 60352-2.

IDC insulation displacement connection


Las IDC (insulation displacement connections) pueden utilizarse para proporcionar contactos sencillos y seguros para cables rígidos y trenzados. En un paso único, el terminal de corte IDC penetra en el aislamiento del cable y entra en contacto de manera fiable con los hilos conductores. Esta conexión hermética garantiza un nivel de seguridad extraordinario, incluso para las corrientes y tensiones más bajas. Los requisitos técnicos para la tecnología IDC se han normalizado de acuerdo con IEC 60352-3.

IDC insulation displacement connection

Terminación de soldadura


Solder lug termination

La conexión por terminal de soldadura es la solución óptima para lotes pequeños y prototipos. Incluso sin necesidad de emplear herramientas especiales, puede conectarse una amplia variedad de cables a sus conectores de cable correspondientes. El cable pelado y pelado a mano se suelda individualmente al terminal. No obstante, esta conexión de terminación solo puede ser realizada por especialistas.

Terminación Faston


La terminación Faston puede utilizarse para terminaciones cableadas libremente. Ofrece las ventajas de que resiste corrientes altas (hasta 15 A) y puede cambiarse con facilidad.

Terminación Faston

Terminación Cage Clamp


PCB Cage clamp termination

La técnica de terminación de borne de cepo utiliza un resorte para establecer el contacto con conductores flexibles y sólidos. Una vez que un elemento actuador ha abierto el mecanismo, puede introducirse sencillamente el conductor pelado en la cámara de contacto abierta. Esta tecnología de conexión requiere escasos esfuerzos operativos y herramientas. Además, ofrece una fiabilidad funcional excelente. Se pueden realizar múltiples conexiones gracias a la conexión por muelle. Esta conexión es extremadamente resistente a la vibración y los impactos.

HARAX® termination


HARAX® es una técnica de terminación rápida sin herramientas de HARTING. El contacto se establece a través de desplazamiento del aislante. Los conectores circulares M8 / M12 con terminación HARAX® pueden montarse fácilmente a mano in situ.

Metric Circular Connectors Cable Assembly HARAX.psd

preLink® terminación por desplazamiento del aislamiento


preLink termination.jpg

preLink® se basa en la técnica de desplazamiento del aislante y se utiliza para conectores de datos de hasta 10 Gigabit/s. Los cables se introducen en un bloque con forma de cubo y se realiza el contacto de engaste y se acortan en una sola operación con unos alicates de montaje. Este bloque de terminación se puede conectar a los conectores circulares M12, así como a los conectores RJ45 correspondientes, a los acoplamientos de cables o a las tomas de la placa de circuitos impresos. La cara de conexión puede intercambiarse en cuestión de segundos en cualquier momento.