Tamaño 15

Los conectores circulares métricos de tamaño 15 de HARTING ofrecen soluciones de conectividad robustas y fiables. Diseñados para aplicaciones industriales exigentes, estos conectores destacan en entornos difíciles. Con su factor de forma compacto, proporcionan una utilización eficiente del espacio manteniendo un alto rendimiento. Tanto si necesita conexiones de alimentación, señal o datos, nuestros conectores de tamaño 15 ofrecen una calidad y durabilidad excepcionales. Explore nuestra gama de conectores de tamaño 15 para encontrar el que mejor se adapte a sus requisitos específicos.


Metric Circular Connectors Cable Assembly Size 15.psd

Filtrar

Productos 28

Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0
Nuevo
Panel feed through

Size15-PFT-CRIMP-6P-F-1.0

Artículo Nº: 21 46 359 6610

With conductors, for front mounting‌100 cm

Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25
Nuevo
Panel feed through

Size15-PFT-CRIMP-6P-F-0.25

Artículo Nº: 21 46 359 6602

With conductors, for front mounting‌25 cm

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25
Nuevo
Panel feed through

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-0.25

Artículo Nº: 21 46 359 5602

With conductors, for front mounting‌25 cm

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0
Nuevo
Panel feed through

Size15-PFT-CRIMP-6P-M-1.0

Artículo Nº: 21 46 359 5610

With conductors, for front mounting‌100 cm

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m

Artículo Nº: 21 34 280 0642 100

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 10 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m

Artículo Nº: 21 34 282 9642 015

Pre-assembled on both sidesCopper cable (round)Cable length: 1.5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m

Artículo Nº: 21 34 290 0642 100

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 10 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m

Artículo Nº: 21 34 280 0641 050

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 5 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m

Artículo Nº: 21 34 280 0641 100

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 10 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m

Artículo Nº: 21 34 290 0641 010

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 1 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m

Artículo Nº: 21 34 290 0642 050

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m

Artículo Nº: 21 34 290 0642 010

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 1 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m

Artículo Nº: 21 34 282 9641 100

Pre-assembled on both sidesCopper cable (round)Cable length: 10 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m

Artículo Nº: 21 34 280 0642 010

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 1 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m

Artículo Nº: 21 34 290 0641 100

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 10 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m

Artículo Nº: 21 34 290 0641 050

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m

Artículo Nº: 21 34 282 9641 050

Pre-assembled on both sidesCopper cable (round)Cable length: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m

Artículo Nº: 21 34 282 9641 010

Pre-assembled on both sidesCopper cable (round)Cable length: 1 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m

Artículo Nº: 21 34 282 9642 050

Pre-assembled on both sidesCopper cable (round)Cable length: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m

Artículo Nº: 21 34 282 9642 010

Pre-assembled on both sidesCopper cable (round)Cable length: 1 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m

Artículo Nº: 21 34 280 0642 015

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 1.5 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m

Artículo Nº: 21 34 280 0641 015

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 1.5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m

Artículo Nº: 21 34 282 9641 015

Pre-assembled on both sidesCopper cable (round)Cable length: 1.5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m

Artículo Nº: 21 34 290 0642 015

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 1.5 m

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,5m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,5m

Artículo Nº: 21 34 290 0641 015

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 1.5 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,0m

Artículo Nº: 21 34 280 0641 010

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 1 m

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 5,0m

Artículo Nº: 21 34 280 0642 050

Pre-assembled on one sideCopper cable (round)Cable length: 5 m

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 10m
Nuevo
Cable assemblies

Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 10m

Artículo Nº: 21 34 282 9642 100

Pre-assembled on both sidesCopper cable (round)Cable length: 10 m

28 (de 28)