har-modular®
Cree su propia solución El nuevo sistema de conectores har-modular® PCB de HARTING le ofrece más de mil millones de posibilidades de combinación para datos, señales y alimentación. Puede configurarlo en línea usted mismo a partir de la cantidad 1. La solución ideal para la creación de prototipos innovadores o para su próxima serie de dispositivos de éxito.
Series destacadas
Filtrar
Productos 131
har-modular H3 module female straight
har-modular P module female straight
har-modular P module male angled
har-modular P module female str. clip
har-modular H3 module male straight
har-modular C9 module female straight
har-modular F4-module male angled
har-modular F4 module female straight
har-modular T-module female straight
har-modular M1-module male angled
har-modular P module male angled w.Clip
har-modular H3-module male angled
har-modular P module male straight
har-modular M1flat-module female str.
har-modular T-module male str.with guide
har-modular P module male str with guide
har-modular M1-module female straight
har-modular C9-module male angled
har-modular M1-flat module male str.
har-modular T module male str fixing pin
har-modular M1 module male str. w.guide
har-modular T module male angled
har-modular Spacer 5 module female str.
har-modular T-module male straight
har-modular F4 module male straight
har-modular P module male str fixing pin
har-modular T module male angled w.Clip
har-modular C9 module male straight Pa3
har-modular C9 module male straight
har-modular C9-module male angled Pa3
har-modular C9-module male angled Pa1
har-modular F4 module male straight Pa1
har-modular C9 module male straight Pa1
har-modular F4-module male angled Pa1
FEMALE POWER CONTACT 40A SOLDER
DIN-Signal high current m, 40A solder
CTO MACHO ACOD 30 AMP TIPO M
CTO.HEMBRA 40 AMP TIPO M
CONTACTO HEMBRA COAX ACOD TIPO M
DIN-Signal high current m, 40A solder V
CTO. HEMBRA ALTO VOLTAJE TIPO M
CTO MACHO 40 AMP TIPO M
CTO.COAXIAL MACHO PARA CTOR.HEMBR
male-koax-contact (50 OHM) f.m-flat
CTO. MACHO ALTO VOLTAJE TIPO M
DIN-Signal high current m, 40A solder
CTO.COAXIAL MACHO PARA CTOR.HEMBR
CTO HEMBRA 10 AMP TIPO M
CTO.COAXIAL HEMBRA PARA CTOR.MACH
CONTACTO HEMBRA RECTO 20 A TIPO M SOLDAR
CONTACTO MACHO RECTO 20 A TIPO M SOLDAR
CONTACTO HEMBRA 10 A TIPO M PARA HEMBRA
CONTACTO HEMBRA RECTO 40 A DIN TIPO M
CTO. MACHO 20A TIPO M
CONTACTO HEMBRA RECTO 20 A DIN TIPO M
CONTACTO MACHO 20 A TIPO M
DIN-Signal Power Cont. m, 40A Solder
KOAXIALKONTAKT-BU-G-KG2-AFS2
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
DIN-Signal high current m, 40A solder V
CONTACTO MACHO RECTO 40 A TIPO M CRIMPAR
DIN-Signal coax m, solder, 75Ohm
CONTACTO MACHO 10 A TIPO M PARA C.MACHO
CONTACTO COAXIAL
Female straight kit connector (A=30,45)
Male straight kit connector (A=30,45)
har-modular Female pre-assembled 50,77
har-modular male angled pre-assem. 50,77
Han-Modular coax F-contact 75Ohm (RG179)
DIN-Power-screw for plastic 2,2x9,5-PZ1
har-modular fixing rail 91.34
har-modular fixing rail 96.42
har-modular fixing rail 76.10
har-modular fixing rail 71.02
har-modular fixing rail 81.18
har-modular fixing rail 60.86
har-modular fixing rail 65.94
har-modular fixing rail 50.70
har-modular fixing rail 55.78
har-modular fixing rail 162.46
har-modular fixing rail 157.38
har-modular fixing rail 172.62
har-modular fixing rail 167.54
har-modular fixing rail 152.30
har-modular fixing rail 40.54
har-modular fixing rail 35.46
har-modular fixing rail 30.38
har-modular fixing rail 25.30
har-modular fixing rail 20.22
har-modular fixing rail 147.22
har-modular fixing rail 137.06
har-modular fixing rail 131.98
har-modular fixing rail 142.14
har-modular fixing rail 126.90
har-modular fixing rail 121.82
har-modular fixing rail 111.66
har-modular fixing rail 116.74
har-modular fixing rail 106.58
har-modular fixing rail 101.50
har-modular fixing rail 86.26
har-modular fixing rail 45.62
har-modular guide pin T with nut
har-modular assembling aid
Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
har-modular Spacer 5 female with clip
DIN 41626 female connector for 12 5Ám GI
DIN 41626 male connector for 125Á m GI,
CONTACTO HEMBRA FOC PARA 1 MM -OBSOLETO-
Contacto FOC Macho - Módulo Multicontact
har-modular development kit
Male angled for kit connector (A=60,93)
Female straight kit connector (A=40,61)
Male angled for kit connector (A=40,61)
Female straight kit connector (A=60,93)
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
self-tapping screw for plastic 2,2x5-T6
self-tapping screw for plastic 2,2x7-T6
self-tapping screw for plastic 2,2x6-T6
har-modular D8 data module male str 4,8
har-modular D8 data module female 3 mm
har-modular D2 data module male angled
har-modular D8 data module male angled
har-modular D2 data module female 4,5mm
har-modular D2 data module male str 4,8
har-modular D8 data module male str 3mm
har-modular D2 data module male str 3mm
har-modular D2 data module female 3 mm
har-modular D8 data module female 4,5mm
har-modular 2-row-coupler male
har-modular 2-row-coupler female
har-modular assem. aid for 2-row-coupler
Configurador har-modular®
Cree su propia solución La serie de conectores modulares para placas de circuito impreso HARTING har-modular® le ofrece más de mil millones de combinaciones configurables para datos, señal y alimentación.
¡CREA EL TUYO PROPIO!
Los ingenieros de desarrollo de dispositivos de la industria electrónica conocen este problema. Hay que conectar las líneas de datos, señal y alimentación de una placa a otra, y las soluciones de conectividad más comunes no se adaptan al proyecto.
No hay razón para desesperarse. El nuevo sistema de conectores HARTING har-modular PCB ® le ofrece más de mil millones de posibilidades de combinación para datos, señal y alimentación. Configurable en línea por usted mismo desde la cantidad 1. La solución ideal para la creación de prototipos innovadores o para su próxima serie de dispositivos de éxito.
¡GANADO!
har-modular® es el ganador del Premio Alemán a la Innovación 2021 y del Premio IDEA de EE.UU.
3 pasos para un conector personalizado
Paso 1: ¿cuántos módulos?
En el primer paso tienes que preguntarte qué líneas vitales y cuántas quieres conectar. ¿Datos, señal o energía? ¿O las tres? Eche un vistazo a nuestros módulos har-modular®.
Se dispone de dos módulos para la transmisión de señales:
9 pines con un máximo de 2 A / pin
1 contacto coaxial 50 Ohm o 75 Ohm
Los módulos de potencia están disponibles en:
1 pin con un máximo de 40 A / pin
3 clavijas con un máximo de 15 A / clavija
4 clavijas con un máximo de 6 A / clavija
El módulo de alta tensión está disponible en:
1 pin a un máximo de 2.800 V a 1,5 A
2 módulos de datos disponibles para la transmisión de datos:
2 contactos de datos, apantallados a 360° para transmisiones de datos de hasta 25 Gbit/s
8 contactos de datos, 2 contactos cada uno blindados 360° para transmisiones de datos de hasta 25 Gbit/s
2 módulos disponibles para la transmisión de datos por fibra óptica:
1 contacto de fibra óptica para fibra de plástico de 1 mm
1 contacto FO para fibra GI 50/125 μm para virola cerámica 62,5/125 μm
Paso 2: el pasador guía
Para una conexión segura de todos sus módulos, cada conector har-modular® necesita dos clavijas de guía. Dependiendo de su aplicación, puede elegirlos en plástico o metal.
Si nos pregunta, los mejores lugares para los pasadores de guía son los extremos de los conectores, pero también es posible cualquier otro lugar.
Paso 3: el raíl de conexión
¿Ha encontrado el tipo y el número adecuados de módulos de conexión? ¿Dos módulos de guía? Perfecto. Vamos a terminar.
Para este paso, elija el raíl de fijación amarillo. Tiene que tener la misma longitud que todos los módulos juntos. En el siguiente paso, coge la herramienta de montaje, pon tus módulos uno al lado del otro en el módulo. Dependiendo de sus módulos, utilice el lado MACHO o HEMBRA hacia arriba. Ahora presione el borde superior de la tira de fijación en la ranura superior del módulo. Empiece por uno de los dos extremos y conecte un módulo tras otro. Haga lo mismo en el lado opuesto.
¡LISTO!
Configurador en línea para conectores har-modular
¿Necesita encontrar el conector placa a placa adecuado para su dispositivo de forma rápida y fiable, sin el largo proceso de estudiar los detalles del conector y las numerosas opciones de combinación? El Configurador har-modular® pondrá rápidamente a su alcance toda la información necesaria y los datos relevantes para la toma de decisiones.
Más soluciones y recursos
Conocimientos
Datos de ingeniería & Servicios
Datos CAD, gestor de datos de productos, disponibilidad de distribuidores, muestras gratuitas & más.
Descubra los servicios de HARTING Engineering Data & para apoyar su proyecto de la mejor manera posible. Para cada producto de nuestro catálogo digital encontrará más datos de ingeniería & services:
Datos CAD, fichas técnicas y fichas de características
Selectores de productos con varios atributos
Paquetes de datos individuales
Configuración y personalización
Notas individuales y deratings
Servicio gratuito de muestras