crimping machine TC-C01 for Han D
Artículo Nº: 09 98 000 9001
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
crimping machine TC-C01 for Han D
Artículo Nº: 09 98 000 9001
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Tools |
---|---|
Type of tool | Crimping machine TC-C01 |
Description of the tool | for Han D® contact |
Type of drive | Electrical |
Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Field of application | Recommended for stationary use in production lines |
up to 25,000 crimping operations per year |
Conductor cross-section | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 1,000 |
Cycles crimp check | 5,000 |
Cycles service / maintenance | 500.000 (at least once a year) |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 0.001 kg |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 84629920 |
GTIN | 5713140278455 |
ETIM | EC002778 |
eCl@ss | 17130101 Stripping and crimping machine |
Anterior
Siguiente