Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Artículo Nº: 21 34 290 0642 100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Artículo Nº: 21 34 290 0642 100
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 5+PE 2,5mm² PUR black Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | Size 15 6pole female straight overmolded Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors Size 15 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | Size 15 |
Female Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 10 m |
---|---|
Number of cores | 6 |
Core structure | 6x 2.5 mm² |
Rated voltage (signal) | 63 V AC/DC |
---|---|
Rated voltage (power) | 600 V AC |
Rated current (signal) | 10 A |
Rated current (power) | 16 A |
Limiting temperature | -25 ... +80 °C |
Cable diameter | 10.5 mm |
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
ECHA SCIP number | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Lead |
Nickel |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140567924 |
5713140816282 | |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente