RJ INDUSTRIAL DATA 3A PLUG INSERT
Artículo Nº: 09 45 100 1100
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
RJ INDUSTRIAL DATA 3A PLUG INSERT
Artículo Nº: 09 45 100 1100
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | RJ45 |
Element | Cable connector |
Specification | RJ45 |
Termination method | IDC termination |
---|---|
Size | 3 A |
Shielding | Fully shielded, 360° shielding contact |
Number of contacts | 4 |
Pack contents | Connector insert |
Conductor cross-section | 0.22 ... 0.32 mm² Stranded |
---|---|
0.26 ... 0.32 mm² Solid | |
Conductor cross-section [AWG] | AWG 24 ... AWG 22 Stranded |
AWG 23 ... AWG 22 Solid | |
Wire outer diameter | 1.6 mm |
Transmission characteristics | Cat. 5 Class D up to 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Mating cycles | ≥ 750 |
Cable diameter | 6.5 ... 9.5 mm |
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
Specifications | EN 45545-2 |
---|---|
UL / CSA | |
Approvals | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 43 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140058668 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente