MODULO NEUMATICO
Artículo Nº: 09 14 003 4501
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
MODULO NEUMATICO
Artículo Nº: 09 14 003 4501
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Modules |
---|---|
Series | Han-Modular® |
Type of module | Han® Pneumatic module |
Size of the module | Single module |
Gender | Male |
---|---|
Female | |
Number of contacts | 3 |
Details | Please order contacts separately. |
Using of guiding pins is imperative! |
Limiting temperature | -40 ... +80 °C |
---|---|
Mating cycles | ≥ 500 |
Material (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Colour (insert) | Blue |
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
Requirement set with Hazard Levels | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 6 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85389099 |
GTIN | 5713140020115 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440220 Module for industrial connectors (pneumatic) |
Anterior
Siguiente