M12 X coded cable Assembly; 5m
Artículo Nº: 21 33 010 0850 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 X coded cable Assembly; 5m
Artículo Nº: 21 33 010 0850 050
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | har-speed M12Crimp SlimDesign x-coded Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M12 X-coding |
Male Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 4x 2 Twisted Pair |
Shielding | Shielded |
Coding | X-coding |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
---|---|
Colour (cable) | Yellow |
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
Naphthalene |
Packaging size | 2 |
---|---|
Net weight | 1 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140140219 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente