M12 X-coded Cable Assembly- 5m
Artículo Nº: 21 33 290 0853 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 X-coded Cable Assembly- 5m
Artículo Nº: 21 33 290 0853 050
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG24/7 CAT7 Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 X 8pole male straight PP P&G Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Identification | PushPull |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M12 X-coding |
Male Straight | |
PushPull | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Description of the cable | for railway applications |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 8x AWG 24/7 |
Coding | X-coding |
Transmission characteristics | Cat. 6A Class EA up to 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2.5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limiting temperature | -40 ... +80 °C |
Material (cable) | PE |
---|---|
Colour (cable) | Black |
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
Net weight | 430 g |
Country of origin | Romania |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140240513 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente