LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Artículo Nº: 09 57 400 0004 000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
LC Dublex SL Adaptor SM GOF
Artículo Nº: 09 57 400 0004 000
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Identification | LC duplex |
Element | Adapter |
Description of the contact | Singlemode |
Number of contacts | 2 |
---|
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP20 |
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
Naphthalene |
Specifications | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|---|
Approvals | DNV GL |
Packaging size | 100 |
---|---|
Net weight | 3.58 g |
Country of origin | Japan |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140072589 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Siguiente